Menü Keresés

Húzófogantyú 400.0 mm M8 Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10193938

Gyártói cikkszám:

1220523

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 13.414,3901 Ft
20 + 11.781,4231 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.414 Ft

1 x 13.414,3901 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menethossz 15.0 mm
Csőátmérő 28.0 mm
Befejezés Műanyag bevonatú
Rögzítés típusa Hátsó rögzítés
Vámtarifaszám 7326909890
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása Kerek rúd

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot