A cső alakú hídfogantyúink nagy ajtók húzására vagy nagy szekrényfedelek emelésére használhatók. A kínálat egyenes vagy ferde profilú, amely ideális a kétszárnyú ajtókhoz. A panel hátuljáról vagy a panel elejéről szerelhetők fel. Az anyag és a kivitel megválasztása alkalmassá teszi az adott környezetbe, és vonzó berendezés-kialakítást eredményez.
Sorozat szám: SR5534
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szerelőfurat távolsága | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.905,5433 Ft - 6.561,718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Female
|
||
| 6.505,6127 Ft - 7.228,4618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Female
|
||
| 9.737,2376 Ft - 10.819,1529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acél
|
Threaded Female
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acél
|
Threaded Female
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Acél
|
Threaded Female
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
| 6.563,8229 Ft - 6.563,8229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Female
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
| 7.093,1827 Ft - 7.881,3151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Female
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
| 10.512,6505 Ft - 11.969,7702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Alumínium
|
Hátsó rögzítés
|
||
| 10.576,5326 Ft - 11.966,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Alumínium
|
Hátsó rögzítés
|
||
| 16.248,4688 Ft - 54.623,7654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Alumínium
|
Csavarrögzítés
|
||
| 11.282,9884 Ft - 12.846,8706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Alumínium
|
Hátsó rögzítés
|
||
| 14.643,9928 Ft - 49.238,3237 Ft | 4 Raktáron |
M8
|
|
Alumínium
|
Csavarrögzítés
|
||
| 14.976,6841 Ft - 50.350,7605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Alumínium
|
Csavarrögzítés
|
||
| 10.161,4625 Ft - 11.569,9108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Alumínium
|
Hátsó rögzítés
|
||
| 10.299,8786 Ft - 11.653,3164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Alumínium
|
Hátsó rögzítés
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz