Menü Keresés

Húzófogantyú 400.0 mm M8 Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10193921

Gyártói cikkszám:

1220522

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 12.846,8706 Ft
20 + 11.282,9884 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.847 Ft

1 x 12.846,8706 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menethossz 15.0 mm
Csőátmérő 28.0 mm
Befejezés Anodizált
Rögzítés típusa Hátsó rögzítés
Vámtarifaszám 7318190090
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása Kerek rúd

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot