Az átmenő furatos döntött ívelt húzófogantyú-szerelvények elölről rögzíthetők, ergonomikus profiljuk esztétikus megjelenést és kényelmes használatot biztosít. Többféle kialakításukkal és anyagukkal sokféle környezetben számos feladatra alkalmasak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyú anyaga | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.686,6289 Ft - 3.338,5309 Ft | 1330 Raktáron |
Poliamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4.645,5366 Ft - 5.806,9202 Ft | 12 Raktáron |
Poliamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 2.177,2682 Ft - 2.903,0243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2.177,2682 Ft - 2.903,0243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2.177,2682 Ft - 2.903,0243 Ft | 620 Raktáron |
Poliamid
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 2.518,7348 Ft - 3.129,0842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1.739,6305 Ft - 2.706,0895 Ft | 6 Raktáron |
Acél
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 1.147,6134 Ft - 1.606,6588 Ft | 199 Raktáron |
Alumínium
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1.147,6134 Ft - 1.606,6588 Ft | 419 Raktáron |
Acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 448,9555 Ft - 498,8404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz