Menü Keresés

Húzófogantyú 80.0 mm Acél Fekete

Machine Handle made from Polyamide with a Steel bar.
Essentra cikkszám:

10100646

Gyártói cikkszám:

35002006E

419 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 1.606,6588 Ft
25 + 1.147,6134 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

8.033 Ft

5 x 1.606,6588 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 80.0 mm
Fogantyú anyaga Acél
Fogantyú kialakítása Fogantyúvégek
Vámtarifaszám 3926909790
Rögzítés típusa Screw-On

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot