Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A hőstabilizált kábelkötegelők szélesebb működési tartományt kínálnak zordabb környezetben. A termékcsalád kábelkötegelői UL-V2 vagy UV-álló anyagból készülnek, alkalmasak kültéri használatra.
Sorozat szám: SR1817
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3912 Ft - 27,1028 Ft | 100 Raktáron |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 23,1949 Ft - 25,7869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,7289 Ft - 6,3669 Ft | 4800 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 16,0595 Ft - 16,0595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 10245347 | 3,8015 Ft - 4,2402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 76,2588 Ft - 76,2588 Ft | 7000 Raktáron |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 11,6041 Ft - 12,8935 Ft | 500 Raktáron |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 21,746 Ft - 24,1785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 12,9998 Ft - 14,4619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 39,5443 Ft - 43,9574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 23,062 Ft - 25,6274 Ft | 22100 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,1676 Ft - 6,8587 Ft | 33700 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 11,6041 Ft - 12,8935 Ft | 200 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 12,282 Ft - 13,6511 Ft | 6600 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 14,9803 Ft - 16,6551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 12,9998 Ft - 14,4619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,3966 Ft - 5,9948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 22,2889 Ft - 22,2889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 31,0017 Ft - 31,0017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
| 12,2671 Ft - 12,2671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz