Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10245569
460271
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 999 | 27,7804 Ft |
| 1000 - 1999 | 26,3907 Ft |
| 2000 + | 25,001 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bevonat | Nem felületkezelt |
|---|---|
| Szín | Fekete |
| Fej típusa | Ovális fej |
| Furattípus | No Screw Hole |
| Speciális tulajdonságok | Időjárásálló |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
| Teljes hossz | 12.205 in |
| Teljes hossz | 310.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.189 in |
| Teljes szélesség | 4.8 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |