Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1354
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | á2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,9841 Ft - 152,4198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
3
|
||
3.412,0169 Ft - 4.087,9008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
425,2382 Ft - 661,4817 Ft | 380 Raktáron |
5.394 in
137.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
3
|
||
3.703,1562 Ft - 4.511,5415 Ft | 72 Raktáron |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
5.258,8649 Ft - 6.349,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
8.433,2335 Ft - 10.210,2025 Ft | 1 Raktáron |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
243,3712 Ft - 1.185,213 Ft | 2750 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
2
|
||
4.582,4883 Ft - 5.556,5209 Ft | 4 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
3.949,9913 Ft - 4.725,217 Ft | 16 Raktáron |
8.15 in
207.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
DN 200;ANSI 8
|
1
|
||
5.802,7126 Ft - 6.933,4115 Ft | 26 Raktáron |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
12.465,9869 Ft - 12.465,9869 Ft | 71 Raktáron |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
371,2116 Ft - 577,4404 Ft | 940 Raktáron |
4.043 in
102.7 mm
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
3
|
||
265,6522 Ft - 413,2368 Ft | 190 Raktáron |
3.465 in
88.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
3
|
||
56.817,4166 Ft - 56.817,4166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
21.441,4116 Ft - 21.441,4116 Ft | 1 Raktáron |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
1.219,3207 Ft - 1.448,4807 Ft | 59 Raktáron |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
13.700,8059 Ft - 16.597,4936 Ft | 33 Raktáron |
15.433 in
392.0 mm
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
DN 400;ANSI 16
|
1
|
||
4.233,751 Ft - 5.191,5873 Ft | 12 Raktáron |
4.213 in
107.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
DN 100;ANSI 4
|
1
|
||
1.209,1072 Ft - 1.452,3142 Ft | 149 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
DN 50;ANSI 2
|
1
|
||
34.675,8608 Ft - 34.675,8608 Ft | 6 Raktáron |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz