Menü Keresés

Homlokfelület védő Kúpos profil 310.0 mm LDPE Sárga

Yellow PE barrelled face protector protects the face of flange with a diameter of 310.0 mm from damage during processing.
Essentra cikkszám:

10239629

Gyártói cikkszám:

34338

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 6.349,3122 Ft
30 + 5.258,8649 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.349 Ft

1 x 6.349,3122 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 310.0 mm
d1 185.0 mm
á2 200.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) None
Fitting Shape Barrelled Profile
Szín Sárga
Anyag LDPE
Típus Dupla
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot