Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Tartós homlokfelületvédő, amely védőelemként szolgál a karimák szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól való védelmére.Nincs szükség rögzítőkre.Tartós anyag. Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Sárga Sorozat szám: SR1354
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243,3712 Ft - 1.185,213 Ft | 2750 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
3
|
||
| 1.146,5257 Ft - 1.372,2219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
| 4.233,751 Ft - 5.191,5873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.213 in
107.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
DN 100;ANSI 4
|
1
|
||
| 13.700,8059 Ft - 16.597,4936 Ft | 103 Raktáron |
15.433 in
392.0 mm
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
DN 400;ANSI 16
|
1
|
||
| 1.219,3207 Ft - 1.448,4807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
| 3.703,1562 Ft - 4.511,5415 Ft | 72 Raktáron |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 34.675,8608 Ft - 34.675,8608 Ft | 1 Raktáron |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
| 5.258,8649 Ft - 6.349,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 12.465,9869 Ft - 12.465,9869 Ft | 119 Raktáron |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
| 117,0604 Ft - 182,0939 Ft | 674 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 20;ANSI 3/4
|
2
|
||
| 371,2116 Ft - 577,4404 Ft | 1530 Raktáron |
2.205 in
56.0 mm
|
Finned Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
2
|
||
| 1.337,8134 Ft - 2.081,0431 Ft | 174 Raktáron |
10.512 in
267.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
2
|
||
| 8.433,2335 Ft - 10.210,2025 Ft | 1 Raktáron |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
| 21.441,4116 Ft - 21.441,4116 Ft | 1 Raktáron |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
| 3.949,9913 Ft - 4.725,217 Ft | 26 Raktáron |
8.15 in
207.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
DN 200;ANSI 8
|
1
|
||
| 5.802,7126 Ft - 6.933,4115 Ft | 26 Raktáron |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
| 97,9841 Ft - 152,4198 Ft | 300 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
2
|
||
| 202,4462 Ft - 314,9164 Ft | 2800 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
2
|
||
| 656,9278 Ft - 729,9198 Ft | 260 Raktáron |
5.63 in
143.0 mm
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 125;ANSI 5
|
2
|
||
| 372,0628 Ft - 578,7643 Ft | 330 Raktáron |
2.811 in
71.4 mm
|
Finned Profile
|
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz