High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.462,1991 Ft - 1.462,1991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.28 in
57.9 mm
|
Natúr
|
2.689 in
68.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 30,9827 Ft - 30,9827 Ft | 150 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 1.986,9889 Ft - 1.986,9889 Ft | 50 Raktáron |
2.437 in
61.9 mm
|
Natúr
|
2.953 in
75.0 mm
|
Szilikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 1.001,36 Ft - 1.001,36 Ft | 50 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
Natúr
|
2.063 in
52.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 676,1164 Ft - 797,6104 Ft | 100 Raktáron |
1.469 in
37.3 mm
|
Natúr
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 30,0928 Ft - 30,0928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.083 in
2.1 mm
|
Szilikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 1.398,1663 Ft - 1.660,6639 Ft | 10 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
Fekete
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 758,0297 Ft - 758,0297 Ft | 50 Raktáron |
1.406 in
35.7 mm
|
Natúr
|
1.689 in
42.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 866,3119 Ft - 1.030,1795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 92,8661 Ft - 92,8661 Ft | 3400 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 28,7373 Ft - 28,7373 Ft | 1000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
Natúr
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 214,716 Ft - 256,9664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.72 in
18.3 mm
|
Fekete
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.259,8871 Ft - 1.259,8871 Ft | 100 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
2.469 in
62.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1.099,6339 Ft - 1.099,6339 Ft | 150 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
Natúr
|
2.205 in
56.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 323,176 Ft - 389,2352 Ft | 1650 Raktáron |
0.78 in
19.8 mm
|
Natúr
|
1 in
25.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 113,1287 Ft - 136,5951 Ft | 4300 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Natúr
|
0.594 in
15.1 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 108,2958 Ft - 131,5705 Ft | 8500 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 456,6223 Ft - 544,7376 Ft | 100 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Natúr
|
1.315 in
33.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 51,9299 Ft - 51,9299 Ft | 3850 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 72,8498 Ft - 72,8498 Ft | 3400 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz