High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,6839 Ft - 92,469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Narancs
|
0.433 in
11.0 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 216,4684 Ft - 264,5649 Ft | 100 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
Világoszöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 295,137 Ft - 356,1303 Ft | 100 Raktáron |
0.72 in
18.3 mm
|
Világoskék
|
0.937 in
23.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 328,2418 Ft - 328,2418 Ft | 100 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Világoskék
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 77,2857 Ft - 94,3858 Ft | 300 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Piros
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 871,7335 Ft - 1.074,3603 Ft | 47 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Rózsaszín
|
1.098 in
27.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.614,2924 Ft - 1.993,6701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Natúr
|
1.535 in
39.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 83,4877 Ft - 83,4877 Ft | 3446 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
Szilikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 966,9271 Ft - 966,9271 Ft | 100 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Zöld
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.473,7543 Ft - 1.473,7543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
Kék
|
1.437 in
36.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 2.118,272 Ft - 2.118,272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.905,6507 Ft - 1.905,6507 Ft | 1 Raktáron |
2.28 in
57.9 mm
|
Fekete
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.644,7686 Ft - 1.644,7686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
Kék
|
1.614 in
41.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.537,2943 Ft - 1.537,2943 Ft | 50 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9.130,5847 Ft - 10.821,8069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
Fekete
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 3.037,0615 Ft - 3.037,0615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.437 in
61.9 mm
|
Fekete
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 52,8198 Ft - 118,5212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
Fekete
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fül nélkül
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 79,2024 Ft - 79,2024 Ft | 500 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
Zöld
|
0.217 in
5.5 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 69,9884 Ft - 85,9658 Ft | 900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Sárga
|
0.343 in
8.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 47,9732 Ft - 47,9732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz