Menü Keresés

Hőálló kúpos dugók

Raktáron

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
163 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Szín d2 Anyag H Ujjbegy Típus Megveszem
3.185,597 Ft - 3.185,597 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.63 mm
Natúr
55.96 mm
Szilikon
44.45 mm
Füllel
1
942,0711 Ft - 942,0711 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.19 mm
Natúr
31.75 mm
Szilikon
44.45 mm
Füllel
1
702,435 Ft - 702,435 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.01 mm
Natúr
27.0 mm
Szilikon
44.45 mm
Füllel
1
  • / 9
Kúpos dugó füllel (ID) Natúr Szilikon

20566678

Ártartomány
3.185 Ft - 3.185 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ujjbegy
    Füllel
  • Menet méret
    M56
Kúpos dugó füllel (ID) Natúr Szilikon

20566647

Ártartomány
942 Ft - 942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ujjbegy
    Füllel
  • Menet méret
    M33
Kúpos dugó füllel (ID) Natúr Szilikon

20566630

Ártartomány
702 Ft - 702 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ujjbegy
    Füllel
  • Menet méret
    M27