High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2667 Ft - 108,2667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 85,3644 Ft - 103,9585 Ft | 2500 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.469 in
11.9 mm
|
Szilikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 95,1877 Ft - 95,1877 Ft | 2900 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 377,7338 Ft - 377,7338 Ft | 100 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.359,5299 Ft - 1.359,5299 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
Sárga
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.529,6553 Ft - 1.877,4702 Ft | 20 Raktáron |
1.469 in
37.3 mm
|
Piros
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 101,5448 Ft - 230,1807 Ft | 250 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Fül nélkül
|
4
|
||
| 94,7667 Ft - 94,7667 Ft | 3000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 221,8801 Ft - 271,179 Ft | 100 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
Világoszöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 302,5154 Ft - 365,0336 Ft | 100 Raktáron |
0.72 in
18.3 mm
|
Világoskék
|
0.937 in
23.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 77,5759 Ft - 94,7807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Narancs
|
0.433 in
11.0 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 79,2178 Ft - 96,7454 Ft | 300 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Piros
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 893,5268 Ft - 1.101,2194 Ft | 47 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Rózsaszín
|
1.098 in
27.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.654,6498 Ft - 2.043,5119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Natúr
|
1.535 in
39.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 4.885,4613 Ft - 5.919,4472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.677 in
68.0 mm
|
Zöld
|
3.228 in
82.0 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 78,8669 Ft - 78,8669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.205,4024 Ft - 1.485,0015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
Natúr
|
1.535 in
39.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1.842,6817 Ft - 1.842,6817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
Natúr
|
1.811 in
46.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1.805,6118 Ft - 1.805,6118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.625 in
41.28 mm
|
Natúr
|
1.969 in
50.01 mm
|
Szilikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Füllel
|
1
|
||
| 942,0711 Ft - 942,0711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.19 mm
|
Natúr
|
1.25 in
31.75 mm
|
Szilikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Füllel
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz