Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.130,5847 Ft - 10.821,8069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
Fekete
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 431,2255 Ft - 515,0281 Ft | 200 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
Natúr
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 481,7042 Ft - 481,7042 Ft | 300 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2.964,8688 Ft - 3.398,504 Ft | 20 Raktáron |
3.252 in
82.6 mm
|
Natúr
|
4 in
101.6 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 70,2896 Ft - 70,2896 Ft | 21000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 654,4847 Ft - 778,9907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Fekete
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 152,9421 Ft - 181,8576 Ft | 2100 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
0.78 in
19.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 967,6937 Ft - 1.150,3728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
Fekete
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2.110,783 Ft - 2.110,783 Ft | 5 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Natúr
|
2.087 in
53.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 290,7011 Ft - 290,7011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.78 in
19.8 mm
|
Fekete
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.316,2256 Ft - 1.316,2256 Ft | 50 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
Natúr
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 443,6021 Ft - 443,6021 Ft | 400 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Natúr
|
1.098 in
27.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 30,9553 Ft - 38,3895 Ft | 3000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 28,7373 Ft - 28,7373 Ft | 1000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
Natúr
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 83,2823 Ft - 101,4229 Ft | 2000 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.469 in
11.9 mm
|
Szilikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 9,4057 Ft - 11,473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 129,2704 Ft - 155,5298 Ft | 300 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Natúr
|
0.689 in
17.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 34,8436 Ft - 34,8436 Ft | 2000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 30,9827 Ft - 30,9827 Ft | 150 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 114,0049 Ft - 137,0743 Ft | 5700 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz