Menü Keresés

Hőálló kúpos dugók

Raktáron

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
163 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Szín d2 Anyag H Ujjbegy Típus Megveszem
125,0645 Ft - 152,6679 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Narancs
12.7 mm
Szilikon
50.8 mm
2
74,8675 Ft - 74,8675 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
Sárga
8.7 mm
Szilikon
15.9 mm
2
30,8451 Ft - 30,8451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
2.1 mm
Szilikon
49.0 mm
118,8338 Ft - 140,01 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
Fekete
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
297,9686 Ft - 297,9686 Ft 100 Raktáron
19.8 mm
Fekete
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
53,144 Ft - 53,144 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Kék
4.8 mm
Szilikon
19.1 mm
2
1.953,2919 Ft - 1.953,2919 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.9 mm
Fekete
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
9.358,8493 Ft - 11.092,3521 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
88.9 mm
Fekete
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
139,6171 Ft - 139,6171 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
Fekete
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
294,1655 Ft - 353,7508 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
Fekete
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
551,3535 Ft - 656,7433 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.8 mm
Fekete
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
906,4655 Ft - 906,4655 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
Fekete
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1.575,7266 Ft - 1.575,7266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
Fekete
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
4.115,6798 Ft - 4.880,8022 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.2 mm
Fekete
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
96,8857 Ft - 116,6586 Ft 300 Raktáron
10.3 mm
Fekete
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
94,6684 Ft - 111,7188 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.3 mm
Fekete
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
210,6676 Ft - 210,6676 Ft 500 Raktáron
19.1 mm
Fekete
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
991,8861 Ft - 1.179,1321 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
Fekete
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
116,8551 Ft - 140,5011 Ft 600 Raktáron
11.1 mm
Fekete
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
79,5546 Ft - 95,9315 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
Fekete
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Szilikon Narancs

10293249

Ártartomány
152 Ft - 125 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Szilikon Sárga

10288627

Ártartomány
74 Ft - 74 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos dugó 0.8 mm 2.1 mm Szilikon Natúr

10287583

Ártartomány
30 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Kúpos maszkoló dugó 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249444

Ártartomány
140 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249475

Ártartomány
297 Ft - 297 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Szilikon Kék

10288580

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249611

Ártartomány
1.953 Ft - 1.953 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos maszkoló dugó 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Fekete

10249659

Ártartomány
11.092 Ft - 9.358 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Fekete

10249451

Ártartomány
139 Ft - 139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377574

Ártartomány
353 Ft - 294 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249512

Ártartomány
656 Ft - 551 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249550

Ártartomány
906 Ft - 906 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249598

Ártartomány
1.575 Ft - 1.575 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Fekete

10249635

Ártartomány
4.880 Ft - 4.115 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249406

Ártartomány
116 Ft - 96 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Fekete

10249437

Ártartomány
111 Ft - 94 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Fekete

10249468

Ártartomány
210 Ft - 210 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249574

Ártartomány
1.179 Ft - 991 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377543

Ártartomány
140 Ft - 116 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249390

Ártartomány
95 Ft - 79 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus