Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,763 Ft - 115,3254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 149,2719 Ft - 179,1768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 220,0839 Ft - 263,3906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.72 in
18.3 mm
|
Fekete
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 31,7572 Ft - 31,7572 Ft | 150 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 16.179,4436 Ft - 19.688,1561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
Natúr
|
5 in
127.0 mm
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
| 53,144 Ft - 53,144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 859,2295 Ft - 859,2295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.469 in
37.3 mm
|
Fekete
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 39,4335 Ft - 47,8113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 86,0239 Ft - 104,9127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 121,4018 Ft - 145,932 Ft | 1150 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 50,4776 Ft - 60,8483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 96,8857 Ft - 116,6586 Ft | 300 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Fekete
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,6933 Ft - 13,093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 25,6949 Ft - 25,6949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 71,289 Ft - 71,289 Ft | 2900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 118,8338 Ft - 140,01 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Fekete
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 94,6684 Ft - 111,7188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 54,1403 Ft - 121,4842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
Fekete
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fül nélkül
|
4
|
||
| 2.665,7615 Ft - 2.665,7615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.874 in
47.6 mm
|
Natúr
|
2.205 in
56.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
| 25,737 Ft - 25,737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz