High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294,1655 Ft - 353,7508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 726,4326 Ft - 726,4326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 887,9697 Ft - 1.055,9339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.433,1204 Ft - 1.702,1805 Ft | 10 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
Fekete
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5.109,4464 Ft - 6.058,1661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.252 in
82.6 mm
|
Fekete
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 616,8889 Ft - 742,627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 30,8451 Ft - 30,8451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.083 in
2.1 mm
|
Szilikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 11,3669 Ft - 11,3669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 14,4683 Ft - 17,5977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1.026,394 Ft - 1.026,394 Ft | 50 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
Natúr
|
2.063 in
52.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5.753,7282 Ft - 5.753,7282 Ft | 5 Raktáron |
3.5 in
88.9 mm
|
Natúr
|
5 in
127.0 mm
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 2.645,775 Ft - 2.645,775 Ft | 4 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 495,908 Ft - 590,9553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
Fekete
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.498,7541 Ft - 1.498,7541 Ft | 50 Raktáron |
2.28 in
57.9 mm
|
Natúr
|
2.689 in
68.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1.126,6897 Ft - 1.338,943 Ft | 100 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
Fekete
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 74,8675 Ft - 74,8675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Sárga
|
0.343 in
8.7 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 9,6408 Ft - 11,7598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 14,2859 Ft - 17,1487 Ft | 2800 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 29,961 Ft - 36,5286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 59,7536 Ft - 72,58 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz