Menü Keresés

Hengeresfejű tömítőcsavarok

Gyártás alatt

A tömítőcsavarok ezen sorozata torx menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és a foglalat illeszkedési felülete közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.

A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.

A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.

  • O-gyűrűvel tervezték, hogy biztonságos kétirányú védelmet biztosítson a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban
  • Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
  • A menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari és elektromos szerelvények.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0173.TX

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
44 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 max h1 max Drive Torx Meghajtás típusa d1 l1 d3 ±0.05 Megveszem
1.222,00 Ft - 1.879,999 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
TX 45
Torx hajtás
M8
12.0
8.5
589,331 Ft - 906,667 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5
2.5
TX 8
Torx hajtás
M2.5
8.0
2.75
2.098,202 Ft - 3.227,999 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
TX 55
Torx hajtás
M12
25.0
12.85
2.088,669 Ft - 3.213,331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
TX 55
Torx hajtás
M12
20.0
12.85
  • / 3
Gombfej Tömítő csavar M8 12.0 303 Rozsdamentes acél

20228033

Ártartomány
1.879 Ft - 1.222 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Gombfej Tömítő csavar M2.5 8.0 303 Rozsdamentes acél

20227807

Ártartomány
906 Ft - 589 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Gombfej Tömítő csavar M12 25.0 303 Rozsdamentes acél

20228149

Ártartomány
3.227 Ft - 2.098 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Gombfej Tömítő csavar M12 20.0 303 Rozsdamentes acél

20228132

Ártartomány
3.213 Ft - 2.088 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85