Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.
Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR1127
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | á1 | h | H | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,109 Ft - 103,2301 Ft | 200 Raktáron |
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF
|
||
| 22,7408 Ft - 37,486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14; 1/2 in UNF
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 27,5552 Ft - 33,3418 Ft | 250 Raktáron |
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 42,223 Ft - 84,4461 Ft | 4 Raktáron |
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 45,0981 Ft - 72,6581 Ft | 70 Raktáron |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 47,6036 Ft - 101,2175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 32,3381 Ft - 56,1193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
BSP
|
||
| 27,6011 Ft - 45,4541 Ft | 13000 Raktáron |
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 31,6831 Ft - 38,3366 Ft | 7200 Raktáron |
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 13,7776 Ft - 16,6709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 40,142 Ft - 40,142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 17,8667 Ft - 69,6571 Ft | 20 Raktáron |
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 19,4823 Ft - 32,0643 Ft | 245 Raktáron |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 24,7967 Ft - 30,0041 Ft | 1600 Raktáron |
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 38,9782 Ft - 77,9565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24; 5/8 in BSP
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz