A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,6889 Ft - 698,4191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 439,7276 Ft - 965,3389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 631,7166 Ft - 1.203,5623 Ft | 25 Raktáron |
M16
|
2.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 347,2997 Ft - 880,4683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 358,7179 Ft - 787,4654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 315,6734 Ft - 800,1707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 149,4783 Ft - 366,2753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
Natúr
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 30,2297 Ft - 42,182 Ft | 1000 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 33,4196 Ft - 46,6315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 36,5686 Ft - 51,0126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 29,4767 Ft - 41,114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 31,7494 Ft - 44,3177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 155,1738 Ft - 342,1929 Ft | 50 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 124,4648 Ft - 202,2434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 49,1507 Ft - 63,6357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 35,0079 Ft - 55,4485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 46,2207 Ft - 84,405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 67,9895 Ft - 124,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 69,0711 Ft - 169,3303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 82,0364 Ft - 149,7111 Ft | 80 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz