Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M3 30.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10328842

Gyártói cikkszám:

079033000002

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 42,182 Ft
1000 + 30,2297 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.091 Ft

500 x 42,182 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Recés, alátétes fej
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot