Menü Keresés

Hatlapfejű csavarok – műanyag

Raktáron

A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.

Sorozat szám: SR1992

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
547 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menetemelkedés/TPI Szín Anyag Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
15,7379 Ft - 19,427 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
13,8627 Ft - 17,1184 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
0.7 mm
Natúr
Poliamid 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
77,0139 Ft - 95,0796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
1.5 mm
Natúr
Poliamid 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
12,8695 Ft - 15,8875 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
72,2473 Ft - 89,1932 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
1.25 mm
Natúr
Poliamid 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
25,7352 Ft - 31,775 Ft 16000 Raktáron
1/4-28
28 TPI
Natúr
Poliamid 6/6
15.9 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
12,3134 Ft - 15,201 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
0.5 mm
Natúr
Poliamid 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Hatlapfejű csavar M3.5 x 0.6 7.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397626

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    5.5 mm
  • Fej hossza
    2.6 mm
  • Menethossz
    7.0 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Hatlapfejű csavar M4 x 0.7 16.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398074

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
Hatlapfejű csavar M10 x 1.5 20.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10400135

Ártartomány
95 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.5 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
Hatlapfejű csavar M3.5 x 0.6 5.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397602

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    5.5 mm
  • Fej hossza
    2.6 mm
  • Menethossz
    5.0 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Hatlapfejű csavar M8 x 1.25 35.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399866

Ártartomány
89 Ft - 72 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    13.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
Hatlapfejű csavar 1/4-28 0.625 in Poliamid 6/6 Natúr

10324585

Ártartomány
31 Ft - 25 Ft

Készletszintek
16000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    9.5 mm
  • Fej hossza
    4.8 mm
  • Menethossz
    15.9 mm
  • Menetméret
    1/4-28
  • Szín
    Natúr
Hatlapfejű csavar M3 x 0.5 4.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397084

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    5.0 mm
  • Fej hossza
    2.3 mm
  • Menethossz
    4.0 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr