Menü Keresés

Hatlapfejű csavar 1/4-28 0.625 in Poliamid 6/6 Natúr

A hatszögletes fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az elektromos és elektronikus szerelvényeket. Útmutatásért csak az ISO 4017, NF EN 24017 és DIN 933 szabványra hivatkozzon.
Essentra cikkszám:

10324585

Gyártói cikkszám:

012528H062

16000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 31,775 Ft
2500 - 9999 28,5959 Ft
10000 + 25,7352 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.888 Ft

500 x 31,775 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 9.5 mm
Fej hossza 4.8 mm
Menethossz 15.9 mm
Menetméret 1/4-28
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot