A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,7274 Ft - 107,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 25,7352 Ft - 31,775 Ft | 16000 Raktáron |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 15,55 Ft - 19,2007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10-32
|
32 TPI
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.188 in
4.8 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 17,4521 Ft - 21,5476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 14,0391 Ft - 17,3332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 36,3614 Ft - 44,8938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,3134 Ft - 15,201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 15,7379 Ft - 19,427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 24,7458 Ft - 30,5517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 25,1715 Ft - 31,0732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,6595 Ft - 16,8653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 101,8173 Ft - 125,7003 Ft | 100 Raktáron |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 55,8689 Ft - 68,9724 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 115,5381 Ft - 142,6385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 24,278 Ft - 29,9726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 26,5175 Ft - 32,7375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz