A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,1538 Ft - 124,3691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 102,2443 Ft - 166,154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 97,2197 Ft - 157,9804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Natúr
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 160,6776 Ft - 261,1422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 134,0349 Ft - 217,8786 Ft | 200 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 232,2952 Ft - 679,7446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 315,6734 Ft - 800,1707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 134,0349 Ft - 217,8786 Ft | 100 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 279,5292 Ft - 708,7147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 308,1845 Ft - 781,3045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 347,2997 Ft - 880,4683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 393,9996 Ft - 864,6826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 86,5955 Ft - 158,0352 Ft | 135 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 124,4648 Ft - 202,2434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 160,6776 Ft - 261,1422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Fekete
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 385,7029 Ft - 846,6652 Ft | 25 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 427,3099 Ft - 937,9295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 498,2156 Ft - 1.093,8974 Ft | 25 Raktáron |
M16
|
2.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 492,7529 Ft - 1.081,3839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 750,5407 Ft - 1.429,7104 Ft | 725 Raktáron |
M16
|
2.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz