Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M16 80.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329788

Gyártói cikkszám:

079168000002

725 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.429,7104 Ft
250 - 999 855,5918 Ft
1000 + 750,5407 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

35.743 Ft

25 x 1.429,7104 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 24.0 mm
Fej hossza 10.0 mm
Menethossz 80.0 mm
Menetméret M16
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Recés, alátétes fej
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot