Menü Keresés

Gyorskioldó dugó ISO A TPE Zöld

A belső menetes hidraulikus gyorskioldó porvédő dugó ISO A és ISO B tömítésére használható. Úgy tervezték, hogy a tömlőhöz csatlakozzon. Kiválóan véd a szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól. Ez az rögzítő zöld TPE/TPV-ből készül.
Essentra cikkszám:

10293898

Gyártói cikkszám:

499790

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Á 38.0 mm
á 36.5 mm
Méret 25.4 mm
Menetszabvány ISO A
Sorozat ISO A
Anyag TPE
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot