Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10071243
10517
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 882,184 Ft |
| 500 - 999 | 705,7457 Ft |
| 1000 + | 403,2389 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.126 in |
|---|---|
| D | 54.0 mm |
| FÁ | 1.772 in |
| FÁ | 45.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.031 in |
| T2 | 0.8 mm |
| h | 0.315 in |
| h | 8.0 mm |
| d | 1.89 in |
| d | 48.0 mm |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 135 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 275 °F |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | TPE/TPV |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz