A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
| 1.051,6684 Ft - 2.329,4453 Ft | 28 Raktáron |
|
M8
|
|
|
Fenolos
|
||
| 803,8016 Ft - 1.687,9834 Ft | 774 Raktáron |
|
M10
|
|
|
Fenolos
|
||
| 1.238,0521 Ft - 2.806,074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
|
|
Fenolos
|
||
| 439,4127 Ft - 964,5175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2.680,1918 Ft - 2.721,1416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 2.680,1918 Ft - 2.721,1416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 2.591,7205 Ft - 2.628,029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 1.742,9879 Ft - 1.751,6817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.814,4823 Ft - 1.823,5869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 2.344,9015 Ft - 2.356,4954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 1.742,9879 Ft - 1.751,6817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.770,2266 Ft - 1.779,109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 2.403,524 Ft - 2.415,4078 Ft | 8 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 1.707,2954 Ft - 1.715,9892 Ft | 9 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.700,4759 Ft - 1.708,9577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 1.814,4823 Ft - 1.823,5869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 1.189,5565 Ft - 1.195,5531 Ft | 8 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1.189,5565 Ft - 1.195,5531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.243,1568 Ft - 1.249,3451 Ft | 4 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz