Menü Keresés

Golyós rögzítőcsapok - Egyszer használatos - L-markolatú

Gyártás alatt

Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.

The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.

Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.

  • Can withstand temperatures ranging from -30C up to +150C.
  • Widely used in applications requiring rapid assembly and disassembly such as fixture setups, machine adjustments, gym equipment, sound rigging systems, and modular structures.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR33220

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
25 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Megveszem
9.692,4793 Ft - 12.116,6281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
9.046,314 Ft - 11.309,9504 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
9.692,4793 Ft - 12.116,6281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
8.708,8264 Ft - 10.886,0331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
9.988,8099 Ft - 12.487,0413 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
  • / 2
Golyós rögzítőcsap 8.0 80.0 9.5 303 Rozsdamentes acél

20760687

Ártartomány
12.116 Ft - 9.692 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Golyós rögzítőcsap 5.0 70.0 5.5 303 Rozsdamentes acél

20760601

Ártartomány
11.309 Ft - 9.046 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Golyós rögzítőcsap 8.0 70.0 9.5 303 Rozsdamentes acél

20760670

Ártartomány
12.116 Ft - 9.692 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Golyós rögzítőcsap 6.0 60.0 7.0 303 Rozsdamentes acél

20760625

Ártartomány
10.886 Ft - 8.708 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Golyós rögzítőcsap 8.0 90.0 9.5 303 Rozsdamentes acél

20760694

Ártartomány
12.487 Ft - 9.988 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2