Menü Keresés

Golyó – zsírzófej

Raktáron

Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
30 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Teljes átmérő Teljes hossz Anyag Teljes szélesség Megveszem
528,1389 Ft - 528,1389 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acél;Réz
20.0 mm
19 Raktáron
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumínium
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acél;Réz
12.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rozsdamentes acél
20.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acél;Réz
13.2 mm
20 Raktáron
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acél;Réz
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acél;Réz
13.2 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumínium
12.5 mm
4.385,817 Ft - 13.952,2446 Ft 20 Raktáron
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acél
4.847,4913 Ft - 12.340,7707 Ft 40 Raktáron
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Rozsdamentes acél
3.985,9301 Ft - 10.147,0869 Ft 1 Raktáron
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acél
2.820,7848 Ft - 8.982,6671 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acél
4.104,5217 Ft - 13.858,6752 Ft 640 Raktáron
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Rozsdamentes acél
1.790,0712 Ft - 5.686,9431 Ft 583 Raktáron
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acél
316,771 Ft - 770,2941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acél
1.274,249 Ft - 3.836,3475 Ft 448 Raktáron
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acél
1.720,8495 Ft - 5.167,1129 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumínium
5.300,5813 Ft - 15.917,203 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acél
970,8838 Ft - 3.066,9986 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acél
1.036,4957 Ft - 1.295,6364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acél
  • / 2
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Ártartomány
528 Ft - 528 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Acél;Réz
Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Alumínium 8.0 mm

10552360


Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    16.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Anyag
    Alumínium
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél;Réz 6.0 mm

10633861


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél;Réz
Hegeszthető diópántok 100.0 mm 16.0 mm Rozsdamentes acél 10.0 mm

10552377


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Hegeszthető diópántok 70.0 mm 11.5 mm Acél;Réz 6.0 mm

10638019


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Teljes szélesség
    13.2 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél;Réz
Hegeszthető diópántok 180.0 mm 20.0 mm Acél;Réz 13.0 mm

10634943


Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    180.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Anyag
    Acél;Réz
Hegeszthető diópántok 70.0 mm 11.5 mm Acél;Réz 6.0 mm

10633854


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Teljes szélesség
    13.2 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél;Réz
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Alumínium 6.0 mm

10552353


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Alumínium
Hegeszthető diópántok 150.0 mm 20.0 mm Acél

10341148

Ártartomány
13.952 Ft - 4.385 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Sárgaréz
Rozsdamentes acél Hegeszthető diópántok 80.0 mm

10341186

Ártartomány
12.340 Ft - 4.847 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 180.0 mm 20.0 mm Acél

10341100

Ártartomány
10.147 Ft - 3.985 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    180.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm Acél

10341131

Ártartomány
8.982 Ft - 2.820 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Sárgaréz
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm Rozsdamentes acél

10341209

Ártartomány
13.858 Ft - 4.104 Ft

Készletszintek
640 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 100.0 mm 16.0 mm Acél

10341070

Ártartomány
5.686 Ft - 1.790 Ft

Készletszintek
583 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél

10341117

Ártartomány
770 Ft - 316 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Sárgaréz
Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Acél

10215005

Ártartomány
3.836 Ft - 1.274 Ft

Készletszintek
448 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Alumínium

10215029

Ártartomány
5.167 Ft - 1.720 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Hegeszthető diópántok 180.0 mm 20.0 mm Acél

10215012

Ártartomány
15.917 Ft - 5.300 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    180.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Sárgaréz
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm Acél

10341087

Ártartomány
3.066 Ft - 970 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 70.0 mm

10640418

Ártartomány
1.295 Ft - 1.036 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Sárgaréz