A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374,4649 Ft - 421,2666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 379,9893 Ft - 434,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M1.4
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 879,2198 Ft - 989,1109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M1.6
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.051 in
1.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 379,9893 Ft - 434,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M1.6
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.11 in
2.8 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 540,9227 Ft - 608,538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M1.6
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.11 in
2.8 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 136,5922 Ft - 204,8949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 310,0268 Ft - 348,7882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 170,4129 Ft - 191,7064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.6
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M1.4
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 680,5365 Ft - 765,5938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 101,4359 Ft - 152,154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.6
|
Fekete
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 111,0323 Ft - 166,5355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 229,4823 Ft - 258,1676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 750,3435 Ft - 844,1283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 98,2457 Ft - 147,3687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fekete
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 412,0463 Ft - 463,5554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz