Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M1.4 1.5 mm PEEK Világosbarna

Mikro gépipari csavar süllyesztett fejjel, kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10342374

Gyártói cikkszám:

1440007

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.442,2052 Ft
100 - 499 1.045,5607 Ft
500 - 999 941,0125 Ft
1000 + 888,7383 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.422 Ft

10 x 2.442,2052 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 1.0 mm
Menethossz 1.5 mm
Menetméret M1.4
Szín Világosbarna
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot