A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,9816 Ft - 17,2603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,6612 Ft - 19,3349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,4512 Ft - 20,3128 Ft | 500 Raktáron |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | 66 Raktáron |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,2223 Ft - 16,3208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 22,4871 Ft - 27,7638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 75,4953 Ft - 93,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
Natúr
|
|
Poliamid 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 22,4999 Ft - 22,4999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
ISO 2009
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 269,0144 Ft - 786,5755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
2.165 in
55.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 48,206 Ft - 87,9647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 37,9651 Ft - 52,9567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz