A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,4999 Ft - 22,4999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
ISO 2009
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 240,2496 Ft - 702,5675 Ft | 25 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 231,2958 Ft - 676,4588 Ft | 15 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 40,7444 Ft - 56,4343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 47,8911 Ft - 66,3055 Ft | 500 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 37,9651 Ft - 52,9567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 39,9914 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 30,4488 Ft - 48,2607 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 42,9076 Ft - 59,4326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,09 Ft - 55,6265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 37,9651 Ft - 52,9567 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 39,9914 Ft - 51,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 125,2726 Ft - 427,9396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 105,3796 Ft - 359,9364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 161,3758 Ft - 551,2135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 44,6053 Ft - 81,3656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 62,1435 Ft - 113,3478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 240,2496 Ft - 702,5675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 44,9065 Ft - 62,1982 Ft | 230 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 48,8768 Ft - 89,2243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz