Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 30.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330067

Gyártói cikkszám:

080033000002

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 66,3055 Ft
500 - 999 62,0065 Ft
1000 + 47,8911 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

16.576 Ft

250 x 66,3055 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 1.6 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Fém fogazatos fej
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot