Menü Keresés

Gépipari csavarok – ovális

Raktáron

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
134 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
13,6901 Ft - 16,8998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
6.3 mm
Csillaghajtás
13,0727 Ft - 16,1406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
22.6 mm
Csillaghajtás
13,5444 Ft - 16,7196 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Csillaghajtás
28,4195 Ft - 35,0844 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
30.3 mm
Csillaghajtás
70,6098 Ft - 87,1722 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
13.4 mm
Csillaghajtás
32,0664 Ft - 39,5864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
7.3 mm
Csillaghajtás
12,8695 Ft - 15,8875 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Csillaghajtás
13,3105 Ft - 16,432 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Csillaghajtás
14,2462 Ft - 17,5863 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Csillaghajtás
12,9577 Ft - 15,9987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Csillaghajtás
77,0139 Ft - 95,0796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
12.7 mm
Csillaghajtás
13,4562 Ft - 16,6122 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Hornyolt hajtás
12,4016 Ft - 15,3122 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
3.9 mm
Hornyolt hajtás
16,4512 Ft - 20,3128 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
12.1 mm
Hornyolt hajtás
12,812 Ft - 15,8184 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
12.6 mm
Hornyolt hajtás
12,4016 Ft - 15,3122 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
3.6 mm
Hornyolt hajtás
36,2502 Ft - 44,7519 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
30.3 mm
Hornyolt hajtás
13,0727 Ft - 16,1406 Ft 1000 Raktáron
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Hornyolt hajtás
75,4953 Ft - 93,2005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
43.4 mm
Hornyolt hajtás
14,0391 Ft - 17,3332 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
21.3 mm
Hornyolt hajtás
  • / 7
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 6.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297117

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    6.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3 x 0.5 22.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296165

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    22.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 6.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296646

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    6.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 30.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298411

Ártartomány
35 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    30.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 13.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298848

Ártartomány
87 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    13.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 7.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298374

Ártartomány
39 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    7.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 1.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296615

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    1.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 8.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296653

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    8.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 31.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296691

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    31.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 2.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296622

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    2.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M10 x 1.5 12.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10299227

Ártartomány
95 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    12.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Hornyolt hajtás M3.5 x 0.6 12.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397763

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    12.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M2.5 x 0.45 3.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396827

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    5.5 mm
  • Menethossz
    3.9 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 12.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398739

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    12.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 12.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397176

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    12.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 3.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397138

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    3.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 30.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399385

Ártartomány
44 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    30.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M2.5 x 0.45 22.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396889

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    5.5 mm
  • Menethossz
    22.9 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M8 x 1.25 43.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399934

Ártartomány
93 Ft - 75 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    17.3 mm
  • Menethossz
    43.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M4 x 0.7 21.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398166

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    9.4 mm
  • Menethossz
    21.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr