Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3.5 x 0.6 12.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

A csavar hornyolt ovális fejjel rendelkezik, egyesítve a domború és a süllyesztett fejű kötőelemek legfontosabb jellemzőit. Natúr színű poliamidból készül, és számos alkalmazásban és iparágban használják.
Essentra cikkszám:

10397763

Gyártói cikkszám:

50M035060L016

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 16,6122 Ft
5000 - 19999 14,9518 Ft
20000 + 13,4562 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

16.612 Ft

1000 x 16,6122 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Besüllyesztett csavarfokozat 90 / 92
Fejátmérő 8.2 mm
Menethossz 12.9 mm
Menetméret M3.5 x 0.6
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Fej típusa Ovális fej

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot