Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2866 Ft - 15,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,8627 Ft - 17,1184 Ft | 3000 Raktáron |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 34,7929 Ft - 42,9534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,2701 Ft - 18,8517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 27,4723 Ft - 33,9148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 17,5518 Ft - 21,6665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,8378 Ft - 30,6667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 20,9417 Ft - 25,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,0664 Ft - 39,5864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,9491 Ft - 30,8009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6901 Ft - 16,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,3276 Ft - 18,9208 Ft | 1000 Raktáron |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 70,4641 Ft - 86,992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 75,4953 Ft - 93,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,4512 Ft - 20,3128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,3361 Ft - 20,1671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 77,0139 Ft - 95,0796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 68,9724 Ft - 85,1513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,5042 Ft - 30,2526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz