Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,0664 Ft - 39,5864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,9816 Ft - 17,2603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 28,4195 Ft - 35,0844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,7801 Ft - 19,4807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 20,9417 Ft - 25,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 14,0391 Ft - 17,3332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz