Menü Keresés

Gépipari csavarok – ovális

Raktáron

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
134 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
34,7929 Ft - 42,9534 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
40.3 mm
Csillaghajtás
71,0201 Ft - 87,6784 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
18.4 mm
Csillaghajtás
80,1738 Ft - 98,9795 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
17.7 mm
Csillaghajtás
17,5518 Ft - 21,6665 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
3.3 mm
Csillaghajtás
13,8052 Ft - 17,0456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
8.3 mm
Csillaghajtás
16,4512 Ft - 20,3128 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
4.1 mm
Csillaghajtás
16,3361 Ft - 20,1671 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
16.1 mm
Csillaghajtás
24,8378 Ft - 30,6667 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
15.3 mm
Csillaghajtás
24,5042 Ft - 30,2526 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
11.3 mm
Csillaghajtás
68,9724 Ft - 85,1513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
3.4 mm
Csillaghajtás
71,1352 Ft - 87,8203 Ft 3000 Raktáron
M8 x 1.25
23.4 mm
Csillaghajtás
86,7274 Ft - 107,0671 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
27.7 mm
Csillaghajtás
13,6288 Ft - 16,827 Ft 3000 Raktáron
M4 x 0.7
4.3 mm
Csillaghajtás
21,0031 Ft - 25,9308 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
8.1 mm
Csillaghajtás
12,5205 Ft - 15,4541 Ft 900 Raktáron
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Csillaghajtás
13,6019 Ft - 16,7925 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
2.3 mm
Csillaghajtás
12,9577 Ft - 15,9987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Csillaghajtás
27,4723 Ft - 33,9148 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
26.1 mm
Csillaghajtás
13,4562 Ft - 16,6122 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Csillaghajtás
12,9577 Ft - 15,9987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Csillaghajtás
  • / 7
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 40.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298428

Ártartomány
42 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    40.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 18.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298855

Ártartomány
87 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    18.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M10 x 1.5 17.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10299234

Ártartomány
98 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    17.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 3.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298350

Ártartomány
21 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    3.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 8.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297124

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    8.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 4.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297674

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    4.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 16.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297711

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    16.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 15.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298398

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    15.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 11.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298381

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    11.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 3.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298824

Ártartomány
85 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    3.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 23.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298862

Ártartomány
87 Ft - 71 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    23.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M10 x 1.5 27.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10299241

Ártartomány
107 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    27.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 4.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297100

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    4.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 8.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297698

Ártartomány
25 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    8.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M2.5 x 0.45 6.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10295403

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    6.3 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 2.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297094

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    2.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M2.5 x 0.45 18.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10295441

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    18.3 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 26.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297735

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    26.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 12.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296660

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    12.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 2.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296622

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    2.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6