A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.332,1345 Ft - 1.881,5408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 227,1474 Ft - 498,4894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | 20 Raktáron |
|
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 227,1474 Ft - 498,4894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,9363 Ft - 22,2341 Ft | 1000 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 17,2233 Ft - 24,0277 Ft | 1000 Raktáron |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 27,3546 Ft - 43,3457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 27,779 Ft - 44,0576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,6798 Ft - 61,4588 Ft | 78 Raktáron |
|
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 681,4423 Ft - 1.165,0359 Ft | 500 Raktáron |
|
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0748 Ft - 18,2227 Ft | 420 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 212,0188 Ft - 465,3845 Ft | 21 Raktáron |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 590,6025 Ft - 1.009,8346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.332,1345 Ft - 1.881,5408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 318,0009 Ft - 697,981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 454,2948 Ft - 865,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 212,0188 Ft - 465,3845 Ft | 10 Raktáron |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 545,1483 Ft - 1.038,3804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz