A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,89 Ft - 69,0711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,6234 Ft - 50,7252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,6234 Ft - 50,7252 Ft | 150 Raktáron |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 53,7235 Ft - 74,4106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,365 Ft - 46,2071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,365 Ft - 46,2071 Ft | 8500 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | 1000 Raktáron |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,3906 Ft - 50,4102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,3906 Ft - 50,4102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,3906 Ft - 50,4102 Ft | 150 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | 1000 Raktáron |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,365 Ft - 46,2071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,365 Ft - 46,2071 Ft | 4750 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,365 Ft - 46,2071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,365 Ft - 46,2071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,7379 Ft - 19,427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 57,3105 Ft - 79,3804 Ft | 500 Raktáron |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz