10374955
423014500002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 50,4102 Ft |
| 500 - 999 | 47,138 Ft |
| 1000 + | 36,3906 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 8.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.315 in |
| Fej hossza | 3.1 mm |
| Fej hossza | 0.122 in |
| Menetméret | M4 |
| Menethossz | 6.0 mm |
| Menethossz | 0.236 in |
| Fej típusa | Trapézfejű |
| Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
| Anyag | Poliamid |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Szín | Natúr |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Specifikációk | N FE 25-121 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz