A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197,2567 Ft - 221,909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 669,799 Ft - 1.762,7207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 486,3791 Ft - 547,1732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 540,0798 Ft - 607,5913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 862,2576 Ft - 970,0349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 486,3791 Ft - 547,1732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 969,6589 Ft - 1.090,8581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 647,468 Ft - 728,4015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 754,8693 Ft - 849,2247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 2.687,9624 Ft - 7.060,7303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Világosbarna
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 2.150,995 Ft - 5.652,5233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 186,5192 Ft - 209,8357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.6
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.6
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 594,6232 Ft - 668,956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 283,183 Ft - 318,5727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 288,5388 Ft - 324,6028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 680,5365 Ft - 765,5938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 750,3435 Ft - 844,1283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz