A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,0188 Ft - 465,3845 Ft | 10 Raktáron |  | 
M2.6
 | 
Barna
 | 
PEEK
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 545,1483 Ft - 1.038,3804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M4
 | 
Barna
 | 
PEEK
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 1.497,2617 Ft - 1.700,4499 Ft | 1 Raktáron |  | 
M6
 | 
Világosbarna
 | 
PEEK
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 20,468 Ft - 28,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M4
 | 
Natúr
 | 
Lágyacél
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 29,7232 Ft - 41,1688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M5
 | 
Natúr
 | 
Lágyacél
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 14,2112 Ft - 19,8246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
M3
 | 
Natúr
 | 
Lágyacél
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 16,1553 Ft - 22,5353 Ft | 383 Raktáron |  | 
M4
 | 
Natúr
 | 
Lágyacél
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 32,9953 Ft - 32,9953 Ft | 102000 Raktáron | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
Natúr
 | 
Poliamid 6/6
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 35,9799 Ft - 35,9799 Ft | 8000 Raktáron | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
Natúr
 | 
Poliamid 6/6
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 29,5588 Ft - 29,5588 Ft | 5180 Raktáron | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 22,508 Ft - 22,508 Ft | 17500 Raktáron | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Natúr
 | 
Poliamid 6/6
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 26,1635 Ft - 26,1635 Ft | 51000 Raktáron | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Natúr
 | 
Poliamid 6/6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 48,6715 Ft - 48,6715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Natúr
 | 
Poliamid 6/6
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 40,4706 Ft - 40,4706 Ft | 1250 Raktáron | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Natúr
 | 
Poliamid 6/6
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 32,2697 Ft - 32,2697 Ft | 7070 Raktáron | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Natúr
 | 
Poliamid 6/6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 56,9682 Ft - 56,9682 Ft | 12750 Raktáron | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
M8
 | 
Natúr
 | 
PA
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 145,8776 Ft - 145,8776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
M10
 | 
Natúr
 | 
PA
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
| 32,3381 Ft - 32,3381 Ft | 52000 Raktáron | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M2.5
 | 
Natúr
 | 
Poliamid
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
Hornyolt hajtás
 | ||
| 12,2808 Ft - 12,2808 Ft | 14380 Raktáron | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
Natúr
 | 
Poliamid 6/6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Hornyolt hajtás
 | ||
| 38,1978 Ft - 38,1978 Ft | 650 Raktáron | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
M8
 | 
Natúr
 | 
PA
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Csillaghajtás
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz