A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681,4423 Ft - 1.393,6893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 20,468 Ft - 28,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 14,2112 Ft - 19,8246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,1553 Ft - 22,5353 Ft | 3200 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 18,9483 Ft - 26,4373 Ft | 400 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 47,3846 Ft - 65,6209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,1553 Ft - 22,5353 Ft | 383 Raktáron |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 18,5239 Ft - 25,8349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 27,7426 Ft - 38,4283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,7232 Ft - 41,1688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0748 Ft - 18,2227 Ft | 420 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 318,0009 Ft - 697,981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 227,1474 Ft - 498,4894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,7988 Ft - 23,4253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 17,2233 Ft - 24,0277 Ft | 1000 Raktáron |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,1553 Ft - 22,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 212,0188 Ft - 465,3845 Ft | 21 Raktáron |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.334,5031 Ft - 1.658,5555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,6114 Ft - 46,5767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | 20 Raktáron |
|
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz