A gombafejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve a gépi összeszerelést, a famegmunkálást és az építkezést. Gombafeje lekerekített, széles csapágyfelülettel és alacsony profilú kialakítással. Alacsony profilt igénylő alkalmazásokban használható, mivel a fejforma csökkentett profilt tesz lehetővé más típusú csavarokhoz képest. Ezenkívül nagy felfekvési felületet biztosít a terhelés egyenletes elosztásához.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9131 Ft - 32,9131 Ft | 77 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 55,9825 Ft - 55,9825 Ft | 3000 Raktáron |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 99,2697 Ft - 99,2697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 40,0598 Ft - 41,4152 Ft | 19000 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
| 40,0598 Ft - 52,8062 Ft | 5200 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
| 37,7186 Ft - 49,7257 Ft | 20800 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
| 88,5123 Ft - 88,5123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 70,0843 Ft - 70,0843 Ft | 1000 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 136,5951 Ft - 136,5951 Ft | 92 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 62,2392 Ft - 62,2392 Ft | 1010 Raktáron |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 37,7186 Ft - 38,9919 Ft | 18900 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
| 32,8173 Ft - 32,8173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 120,0564 Ft - 120,0564 Ft | 21900 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,9679 Ft - 43,4689 Ft | 17900 Raktáron |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 49,1369 Ft - 49,1369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,4537 Ft - 21,4537 Ft | 28000 Raktáron |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 61,6779 Ft - 61,6779 Ft | 18500 Raktáron |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 84,1449 Ft - 84,1449 Ft | 8900 Raktáron |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 132,4604 Ft - 132,4604 Ft | 1000 Raktáron |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 83,8848 Ft - 83,8848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz