Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 30.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

A hornyolt fejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Fekete poliamidból készül, hivatkozása NF E 25-129.
Essentra cikkszám:

10054826

Gyártói cikkszám:

0170710001VR

92 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 140,01 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.001 Ft

100 x 140,01 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M8
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot